Termékek közzététele
DIN Spigot Flange Adaptor
BLUCHER

DIN Spigot Flange Adaptor

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

PN16 DIN 2633/EN1092-1

Specifikáció
  • Size(s): 
    1 1/2 - 6 in. (40 - 160mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDIN-Spigot-Flange-Adaptor
  • TermékcsaládMarine Fittings
  • TermékcsoportFlange Adaptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika