Termékek közzététele
Tradition Plus side flashing rh
Archivált

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Specifikáció
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • TermékcsaládPitched Roof Tile System
  • TermékcsoportAeroDek Tradition Plus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1250
  • Szélesség (mm)143
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Gyártás helyeBelgium
  • Nettó tömeg (kg)1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_93_53
  • Uniclass 2015 leírásMetal tile verge fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Roof Tiles
  • OmniClass szám23-13 39 17 15
  • OmniClass névMetal Roof Tiles
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings