Termékek közzététele
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
    BMI

    Membrane Adepar JS

    Self adhesive, partial-bonded underlayer for inaccessible roofs. Underlayer of self protected two layers system when partial bonding is required for new works and reproofing on allowed supports.

    Specifikáció
    • Waterproofing of non-accessible roofs.

      Two-layer semi-adhered waterproofing system:

      • On concrete and wooden substrates: old waterproofing, polyurethane surfaced with bitumen/glass fibre or with composite fibres, expanded polystyrene (EM Class);
      • On concrete slab.
      • On wooden boarding.
      • On steel deck.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAdepar-JS
    • TermékcsaládFLAT ROOF
    • TermékcsoportWATERPROOFING
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.5
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)10000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 13
    • OmniClass névSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING