Termékek közzététele
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
    BMI

    Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv

    Granule-surfaced SBS elastomeric bitumen roof waterproofing cap sheet. Very high performance reinforced SBS elastomeric bitumen membrane with self protected coloured granules for waterproofing works. This product is for use as : • Toplayer of two-layers system self protected or under heavy protection. Nox-Activ, reduction in air pollution through photocatalysis using the Nox-Activ roof waterproofing system.
    Specifikáció
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen. High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder. Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements. Wide colour range for the Paradiene 30.1 GS cap sheets. NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide). Paradiene 30.1 GS MAIN USES Granule-faced cap sheet of two-layer, self-finished waterproofing systems for inaccessible roofs. On concrete, roof decks. On profiled metal roof decks. On timber and plywood roof decks.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóParadiene-30-1-GS-Noxactiv
    • TermékcsaládFLAT ROOF
    • TermékcsoportWATERPROOFING
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.5
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)10000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagÜvegszál
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 13
    • OmniClass névSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING