Termékek közzététele
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
    BMI

    Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv

    Granule-surfaced SBS elastomeric bitumen roof waterproofing cap sheet. Very high performance reinforced SBS elastomeric bitumen membrane with self-protected coloured granules for waterproofing works.
    This product is for use as :

    • Toplayer of two-layers system for non-accessible roofs
    • Technical roofs 
    • Roofs under heavy protection.
    Specifikáció
      • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen.
      • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder.
      • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
      • Wide colour range.
      • NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóParadiene-40-1-GS-Noxactiv-Grey-Red-Green
    • TermékcsaládFLAT ROOF
    • TermékcsoportWATERPROOFING
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.9
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)8000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagÜvegszál
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)40.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 13
    • OmniClass névSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING