Termékek közzététele
Membrane BMI System Paradiene FM
Membrane BMI System Paradiene FM
    BMI

    Membrane BMI System Paradiene FM

    SBS elastomeric bitumen roofing underlayer for mechanical fixing. Paradiene FM is approved by CSTB (Paracier Document Technique d’Application) for use in Siplast
    insulated steel roof deck constructions and insulated and non-insulated concrete roof deck constructions as mechanically fixed, two layer, built-up roof waterproofing system on flat and pitched roofs

    Specifikáció
    • MAIN USES
      Paradiene FM is applied as underlayer of a coloured granule-finished double layer system, specifically designed to be mechanically fixed (with Paradiene 30.1 GS as capsheet) onto wearing elements and substrates, as followed:

      • on steel deck roofs;
      • on wood boarding, exterior grade plywood, chipboard and composite boards;
      • on inaccessible concrete roofs;
      • on insulation boards complying with local technical standards.

      DESCRIPTION

      • SBS elastomeric bitumen layer surfaced with a fusible film.
      • Thickness: 2.5mm.
      • Polyester composite reinforcement: 130g/m²
      • Selvedge with a guide line for mechanical fixings.

      APPLICATIONS

      • Paradiene FM: linear mechanical fixing at the 10cm wide overlap. Then the lapped joints are fully torched.
      • Either Paradiene 30.1 GS or Paradiene 40.1 GS or Parafor 30 GS cap-sheet is fully torch-welded on Paradiene FM.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóParadiene-FM
    • TermékcsaládFLAT ROOF
    • TermékcsoportWATERPROOFING
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.5
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)7500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 13
    • OmniClass névSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING