Termékek közzététele
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    SBS elastomeric bitumen waterproofing torchable underlay. 

    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
    • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
    • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
    Specifikáció
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóParadiene-SVV
    • TermékcsaládFLAT ROOF
    • TermékcsoportWATERPROOFING
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.5
    • Szélesség (mm)990
    • Mélység (mm)9900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagÜvegszál
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)32.34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 13
    • OmniClass névSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING