Termékek közzététele
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. 

    • Reliable and easier torching due to the patented grooved underside. 
    • Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). 
    • High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. 
    • Numerous colours available
    Specifikáció
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóParafor-Solo-S
    • TermékcsaládFLAT ROOF
    • TermékcsoportWATERPROOFING
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4
    • Szélesség (mm)990
    • Mélység (mm)7920
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)35.28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 13
    • OmniClass névSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING