Termékek közzététele
Base SV 2-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete insulated with XPS
Icopal

Base SV 2-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete insulated with XPS

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate insulated with XPS for green roofs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Base SV x 2
4. Fonda Geoplex, for drainage
5. Insulation:
XPS
6. Fonda Geoplex, for drainage
7. Extensive roof

Specifikáció
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on XPS insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbase-sv-sedum-xps-betong
  • TermékcsaládWater Proofing Membrane
  • TermékcsoportBuilt in system
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 leírásReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 13
  • OmniClass névMulti Layer Roof Membranes