Termékek közzététele
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    The Advanced Contour Roof System from BMI Monier Malaysia offers a contemporary outlook while its Kilat Tech gives a glossy and shiny finish that you desire. 

    Specifikáció
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóadvanced-contour_7780053_my
    • TermékcsaládPitched Roof Tile System
    • TermékcsoportAdvanced Contour
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2024-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)330
    • Mélység (mm)73
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Gyártás helyeMalajzia
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 leírásConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 13
    • OmniClass névConcrete Roof Tiles

    Termék elérhetősége

    Ázsia