Termékek közzététele
2/NX FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" STAINLESS STEEL CABINET

2/NX FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" STAINLESS STEEL CABINET

FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" STAINLESS STEEL CABINET
Specifikáció
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR UNDERGROUND HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 stainless steel cabinet with door - Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" - Operating key for underground fire hydrant - White fire hose DN 70 UNI 9487, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóart-2-nx-sistema-servizio-sottosuolo-electa-inox
  • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TermékcsoportFire hose system for underground hydrants/Sistemi a servizio idranti sottosuolo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

Termék elérhetősége

Európa
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből