Termékek közzététele
2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)
FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - STEEL CABINET WITH METAL DOORS AND FIRE EXTINGUISHER PLACE
Specifikáció
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH METAL DOORS - WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" (extinguisher side), Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóart-2-pe-idrante-45-murano-porta-estintore
  • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TermékcsoportFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem