Termékek közzététele
2/PL FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

2/PL FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/OUTDOOR INSTALLATION "Poly Line" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH PLASTIC DOOR
Specifikáció
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/OUTDOOR INSTALLATION "Poly Line" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH POLYCARBONATE TRANSPARENT DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóart-2-pl-idrante-45-poly-inox
  • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TermékcsoportFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem