Termékek közzététele
2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET
2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET

    2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
    FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Murano Industrial" CABINET
    Specifikáció
    • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Murano Industrial" DN 70 galvanized steel cabinet, red painted. Metal handle and hinges. - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóart-2-sp-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial
    • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • TermékcsoportFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből