Termékek közzététele
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET
    Specifikáció
    • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Murano" DN 70 stainless steel cabinet. Metal handle and hinges. - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóart-2-spx-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial-inox
    • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • TermékcsoportFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem