Termékek közzététele
205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP FOR HORIZONTAL INSTALLATION - FLANGED TYPE - DN 125 (5") DN 150 (6")
Specifikáció
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - Two, three or four UNI DN 70 Female Connections with fire valves - With pressure relief valve(s), gate valve and check valve, steel collector - Flanged type. Horizontal installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóart-205-c-attacco-mandata-collettore-acciaio
  • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TermékcsoportFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország