Termékek közzététele
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED

    205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED

    FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" FLANGED TYPE - UPWARD INLETS

    Specifikáció
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Flanged type. For underground installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-flangiato-verso-alto
    • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • TermékcsoportFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből