Termékek közzététele
251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET STEEL OR STAINLESS STEEL
Specifikáció
  • Double cylindrical column for fire equipment cabinet DN 70 and Maxi Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Tubes diameter 90 mm. Baseplate 490x221 mm with not visible weldings, top plate 490x230 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóart-251-a-piantana-doppia-cilindrica-dn70
  • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TermékcsoportColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

Termék elérhetősége

Európa