Termékek közzététele
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET

    251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET

    SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET STEEL OR STAINLESS STEEL
    Specifikáció
    • Single cylindrical column for fire cabinet Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. - Tube Ø 90mm, baseplate 200x200 mm, top plate 380x160 mm for “Electa 45” cabinet. - Tube Ø 110mm, baseplate 230x230 mm, top plate 490x230 mm for “Electa 70” and “Electa Maxi” cabinets.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóart-251-a-piantana-singola-cilindrica
    • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • TermékcsoportColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből