Termékek közzététele
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
    FIRE EXTINGUISHER STEEL CABINET "Murano Oblò" WITH INSPECTION WINDOW - WALL OR RECESSED INSTALLATION
    Specifikáció
    • Fire extinguisher cabinet “Murano Oblò” with metal blind door. With inspection window. Material: carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Window in yellow UV resistant "Blindo Light" plastic transparent sheet. Possibility of recessed installation with a special "Murano" cover frame applicable even after the installation of the cabinet. For 6 kg powder or 2 kg CO2 fire extinguisher H 600 x 320 x 220 mm For 9/12 kg powder or 5 kg CO2 fire extinguisher H 800 x 320 x 220 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóart-36-kc-fire-exting-cabinet-murano
    • TermékcsaládFirefighting systems / Sistemi di estinzione incendi
    • TermékcsoportFire Extinguisher Cabinets / Cassette per estintori
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

    Termék elérhetősége

    Európa