Termékek közzététele
66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS

66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS

3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - 2 OUTLETS UNI DN 70
Specifikáció
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóart-66-c-pillar-hydrant-dn150-2out
  • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TermékcsoportPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem