Termékek közzététele
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS

4.8/5 csillag4.8(8 vélemény)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - 2 OUTLETS UNI DN 70
Specifikáció
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. With brass blind caps.

    Type A - fire hydrant without break system

    Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóart-66-d-pillar-hydrant-dn100-2out
  • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TermékcsoportPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem