Termékek közzététele
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

4.7/5 csillag4.7(20 vélemény)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - TWO OUTLETS UNI DN 70
Specifikáció
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard) with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóart-66-d-pillar-hydrant-dn80-2out
  • TermékcsaládFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TermékcsoportPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem

Termék elérhetősége

Európa