Termékek közzététele
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
    Boise Cascade

    Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
    VERSA-LAM® laminated veneer beams and headers eliminate twisting, shrinking and splitting, and deliver flatter, quieter floors.
    Sized to match our BCI® Joists and other elements of the SIMPLE FRAMING SYSTEM®, VERSA-LAM® offers quick assembly and is precision cut into more than 18 standard sizes. Because they have no camber and strength is consistent throughout, VERSA-LAM® LVL products have no top or bottom side which provides flatter, quieter floors and roofs. With better properties VERSA-LAM® beams support heavier loads than comparable glulam or dimension lumber products. These beams are manufactured in multiple widths and depths to match BCI® joists and are available nationally.
    Features and Benefits:
    • No Camber - Flat floor; no installation errors
    • Dimensional Stability - Reduces inspection time and rejects
    • Depths Match BCI® Joists - Part of the SIMPLE FRAMING SYSTEM® FAMILY
    • Wide Width - Speedier installation; eliminates need for bolting or nailing
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóboise06
    • TermékcsaládBeams
    • TermékcsoportEastern VERSA-LAM Beams
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2010-02-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Beams & Lintels
    • IFC besorolásSzerkezeti elem
    • UNSPSC névWood beams
    • UNSPSC kód30103601
    • Uniclass 2015 kódPr_20_76_88_49
    • Uniclass 2015 leírásLaminated veneer lumber (LVL) sections
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 17 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLaminated Veneer Lumber
    • OmniClass szám23-13 35 19 15 17
    • OmniClass névEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada