Termékek közzététele
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
    Boise Cascade

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3/5 csillag4.3(24 vélemény)
    BOISE GLULAM® beam products are manufactured with exterior-grade or wet-use adhesives that comply with all recognized standards.
    The benefit of the BOISE GLULAM® beams is the flexibility of the product. Our beams are manufactured in a variety of widths and depths with lengths up to 66 feet, with or without camber. A wide array of appearance options and layups make this one of the most versatile engineered wood products available. BOISE GLULAM® beams are available in the Northwest.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóboise08
    • TermékcsaládBeams
    • TermékcsoportBOISE GLULAMS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2010-02-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Beams & Lintels
    • IFC besorolásSzerkezeti elem
    • UNSPSC névWood beams
    • UNSPSC kód30103601
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_08_33
    • Uniclass 2015 leírásGlued laminated timber beams
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 18 13
    • CSI MasterFormat 2014 névGlued-Laminated Beams
    • OmniClass szám23-13 35 19 15 17
    • OmniClass névEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada