Termékek közzététele
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
    Bolon

    Artisan Fuchsia

    An intensely cerise colour with serious qualities. Reflecting its darker tones, Fuchsia becomes very dramatic next to black itself.

    Artisan is an energetic and alert collection available in seventeen solid colours. With a beautiful balance between the colours of the warp and weft, as well as its small-scale structure, it serves as an excellent foundation for all interiors.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Specifikáció
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103637
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103639
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years

      WEIGHT KG/SQM

      4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArtisan-fuchsia
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportArtisan
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCarpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17
    • OmniClass névCarpet Flooring
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction