Termékek közzététele
CP COMPACT POWER  ELECTRIC ACTUATOR
CP COMPACT POWER  ELECTRIC ACTUATOR
CP COMPACT POWER  ELECTRIC ACTUATOR
CP COMPACT POWER  ELECTRIC ACTUATOR

    CP COMPACT POWER ELECTRIC ACTUATOR

    CP8 COMPACT POWER ELECTRIC ACTUATOR AVAILABLE IN DIFFERENT VOLTAGES FOR VALVES' RANGE 1/4" - 1". 

    The CP series Electric actuator provide an output torque to suit up to 1" valves, and it is available in AC and DC voltage.

    Compact package to fit in restricted spaces. The CP series has an ISO 5211mounting interface for direct assembly. 

    220 - 240V AC

    110 - 120V AC

    24V AC

    24V DC

    24V AC DC

    12V DC

    3.5 - 12V DC

    Specifikáció
    • Quality

      • Bidirectional motor
      • DC brushless motor
      • Over 100.000 cycle life tests made
      • Duty cycle 60%
      • Direct mount on valve for perfect shaft alignment
      • Positive orientation between ball valve and actuator
      • Actuator easily removable for manual operating by screwdriver (s.31)
      • Visual position indicator
      • Standard power cable length: 0,8 m (31”)
      • Micro-switches can pass up to 1A

      Working Temperature

      • -20°C (-4°F) to +80°C (+180°F)*
      • *UL approval up to +70°C (+160°F)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócp8-compact-power-electric-actuator
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • IFC besorolásSzelep
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika