Termékek közzététele
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-vive-receptacles
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportVive by Lutron
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4.7
    • Szélesség (mm)2.9
    • Mélység (mm)1.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • UNSPSC névElectrical receptacles
    • UNSPSC kód39121406
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Controls and Relays
    • OmniClass szám23-35 27 11
    • OmniClass névElectrical Receptacles

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada