Termékek közzététele
S6400 BRASS BALL VALVE

S6400 BRASS BALL VALVE

1/2" - 4" F/F, EN 10226-1, ISO 5211 FLANGED-VALVE FULL-PORT 

More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve.

It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs

S64D00 1/2"

S64E00 3/4"

S64F00 1"

S64G00 1 1/4"

S64H00 1 1/2"

S64I00 2"

S84L00AM 2 1/2"

S84M00AM 3"

S84N00AM 4"

Specifikáció
  • QUALITY 

    • 24h 100% seal test guaranteed 

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier 

    • No metal-to-metal moving parts 

    • No maintenance ever required 

    • Silicone-free lubricant on all seals 

    • Chrome plated brass ball for longer life

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE. 

    • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

    • For use with dangerous fluids pressure rating is 5 bar

    • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C

    OPTIONS

    • CW511L brass (lead-free and DZR) for drinking water applications with compression ends

    • Configuration for use with slurries or liquid bearing abrasive particles

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS6400BRASSBALLVALVE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika