Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
bossini/products/8f07e960-637c-424b-974b-60218ce21df3
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
H70596H Cosmo Ø 280
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Bossini
Követés
Archivált
H70596H Cosmo Ø 280
Brass Cosmo shower head with shower arm Ø 21 mm 1/2”MM
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
H70596H-Cosmo-280
Termékcsalád
Showersets
Termékcsoport
Shower thermostat
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-06-30
Verziószám
1
Magasság (mm)
107
Szélesség (mm)
280
Mélység (mm)
470
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h70596h-cosmo-o-280
Műszaki leírás
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H70596H%20Technical%20Sheet-Agg.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Olaszország
Gyártás helye
Olaszország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Showers
UNSPSC kód
30181503
Hasonló termékek
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Letöltés
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Letöltés