Termékek közzététele
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
    Bossini
    Archivált

    I00590 Syncro-Neb

    Syncro-Neb is a shower panel with rotary control that allows you to select three different jet modes, offering the pleasure of water in its most natural forms: the refreshing caress of rain, a comfortable waterfall jet or fresh twist a of a water spray. The Syncro shower head allows for single supply with ready mixed water that greatly simplifies installation and allows you to use the wall mounts already in place, making it even easier to restore the shower environment.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóI00590-Syncro-Neb
    • TermékcsaládShowersets
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)294
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503