Termékek közzététele
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
    Bossini
    Archivált

    I00591 Syncro-Rain

    The shower head Syncro-Rain, an horizontal panel with a manual command which delivers three different sprays. Experience water in its natural form: as a wide rain shower, rain or concentrated in powerful waterfall. The Syncro shower head allows for single supply with ready mixed water that greatly simplifies installation and allows you to use the wall mounts already in place, making it even easier to restore the shower environment.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóI00591-Syncro-Rain
    • TermékcsaládShowersets
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)294
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503