Termékek közzététele
Double French door
Double French door
Double French door
    Bouvet

    Double French door

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
    Aluminium/PVC composite double French door Monobloc or lintel shutter option (above 100mm internal insulation) Only for NEW construction : insulation thickness from 60 to 200mm Invisible draining system from outside Double or triple glazing Insulated glazing with black spacer and argon filling
    Specifikáció
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash Accessible threshold option
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómixte-alu-pvc-frappe-2v-pf
    • TermékcsaládColoriance+
    • TermékcsoportPorte-fenêtres
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 névComposite Doors
    • OmniClass szám23-17 11 19
    • OmniClass névComposite Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika
    Franciaország
    Guadeloupe
    Martinique