Termékek közzététele
SPW-H CORE WOOL
BP2

SPW-H CORE WOOL

The wall sandwich panel with concealed locking and CORE WOOL core - made of mineral wool - exhibits high fire protection and acoustic properties, which is recommended for building structures with increased safety requirements. Joining the panels together is done using stress spreaders and self-drilling screws. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspw-h-core-wool
  • TermékcsaládSANDWICH PANELS
  • TermékcsoportCoreWOOL
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-09-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeSzlovákia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Hollandia
Lengyelország
Litvánia
Magyarország
Németország
Szerbia
Szlovákia