Termékek közzététele
Trapezoidal Sheet T-50R
BP2

Trapezoidal Sheet T-50R

The T-50R profile used mainly in industrial construction. It is a construction profile for flat roofs used among other things as a load-carrying layer under a heat insulation. Due to its interesting shape, it is also used as a top covering of a roof or facade.

Specifikáció
  • Effective width: 1044 mm
    Total width: 1095 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 46 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótrapezoidal-sheet-t-50r
  • TermékcsaládTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TermékcsoportTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)46
  • Szélesség (mm)1095
  • Mélység (mm)1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Hollandia
Lengyelország
Litvánia
Magyarország
Németország
Szerbia
Szlovákia