Termékek közzététele
NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm

Specifikáció
  • NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm i säkerhetsklass S2 gjord av värmebehandlat trä med ett ”skinn”
    som har mycket hög slitstyrka samt 22% högre hållfasthet än vanligt trä. med spontad kompositpanel mot hussidan och absorberande material mot vägsidan. Absorption: -Kategori A3 (uppmät 11dB)– Ljudisolering:-Kategori B3 (uppmät 31dB) 

    Bullerplank Bullerskärm Bullerskyddsskärm Bulleravgränsare Ljudskärm Tillfälliga plank Trafikskärm Tågskärm Road  Railway Noise Barrier Sound inhängnad arbetsplats planking palin boarding hoarding temporary fence railing enclosure inclosure,

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóNB-COMP-2A-06
        • TermékcsaládAbsorbent Noise Barriers
        • TermékcsoportComposite
        • TípusÉpítészeti alapanyagok
        • Megjelenés dátuma2021-06-30
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)2500
        • Szélesség (mm)3000
        • Mélység (mm)164
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagComposite
        • Másodlagos anyagÁsványgyapot
        • Tervezés helyeSvédország
        • Gyártás helyeLitvánia
        • Nettó tömeg (kg)600
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület