Termékek közzététele
1 station Advocate lavatory system

1 station Advocate lavatory system

Soap, water and hand dryer, unique all-in-one patent pending design. Infrared, high speed, dual-sided hand dryer at each hand washing station. Large capacity, top-fill, infrared soap dispenser, with low level indicator and one-of-a-kind overfill protection. Hygienic hands-free infrared, 0.38GPM(1.4 L-Min) faucet. Available in Terreon or TerreonRE Solid Surface Materials. Covered by U.S. Patent D674967
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódemo_1ADV
  • TermékcsaládLavatory
  • Termékcsoport1 station
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-08-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTerreon
  • Másodlagos anyagTerreon
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures