Termékek közzététele
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180
    BRDR. Krüger

    Jari Low Side Table 180

    The Jari Low Table is a sculptural expression of organic elegance, designed to bring both serenity and adaptability to contemporary interiors.

    Inspired by stones naturally shaped by waves, its fluid form and softly rounded edges introduce a calm, timeless presence. The slender legs taper gracefully, creating a subtle floating effect that enhances the table’s organic character.

    Crafted with meticulous attention to detail in Brdr. Krüger’s Danish workshop, the Jari Low Table desiged by OEO Studio, embodies the harmony of refined craftsmanship and modern functionality.It offers versatile solutions for private residences, hospitality, and public spaces, seamlessly uniting form and function.

    Specifikáció
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: JAJ6-OOL, JAJ6-OFU

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójari-low-180
    • TermékcsaládCoffee Tables
    • TermékcsoportJari low
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 leírásCoffee tables
    • OmniClass szám23-21 23 15 17
    • OmniClass névResidential Coffee Tables