Termékek közzététele
15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298
Brymec

15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298

15mm Solder Drain off Cock - Long Spigot

  • End of line component for drain off applications
  • Long spigot capillary end is suitable for solder or press connection
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc
Specifikáció
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Capillary end complies with EN1254-1

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Body Material: HPb59-T




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító30298_15mm_Solder_Drain_Off_Cock_Long_Spigot
  • TermékcsaládVNB - Valves & Brassware
  • TermékcsoportBRS - Brassware Accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_30_23
  • Uniclass 2015 leírásDrain and test valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 névValve Accessories
  • OmniClass szám23-27 31 37
  • OmniClass névPlug Drain Valves

Termék elérhetősége

Európa