Termékek közzététele
2-Piece, Lead Free* Brass Valves - PEX-a F1960 Cold Expansion Fittings - LFFBV-PEX-F1960
Watts

2-Piece, Lead Free* Brass Valves - PEX-a F1960 Cold Expansion Fittings - LFFBV-PEX-F1960

The LFFBV-PEX-F1960 series is a 2 Piece, Lead Free* Brass Ball Valve. These valves are designed with PEX F1960 (Cold Expansion Fitting) ends, which are for use with Watts WaterPEXa and any other PEXa piping systems. Forged Lead Free* brass body and adapter manufactured per the ASTM F1960 standard. This series of valves features Lead Free* brass PEX F1960 end tailpieces designed for easy crimping into a Watts WaterPEXa and any other PEXa piping system. Additionally the LFFBV-PEX-F1960 utilizes Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. This product is suitable for use with potable water and hydronic systems for commercial and residential applications.

Features

  • Valve rated to 400 WOG
  • ANSI/NSF-14; ANSI/NSF-61
  • Cold expansion connection rated to 160psi at 73°F (23°C)
  • F1960 (Cold Expansion Fittings)
Specifikáció
  • Outlet Connection Type

    • Expansion
    • Pex Expansion

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN

    Maximum Temperature-Fahrenheit

    • 200
    • 400

    Inlet Connection Type

    • Expansion
    • Pex Compression
    • Pex Expansion

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócold-expansion-fittings-lffbv-pex-f1960
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportShutoff Valves > Ball Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings