Termékek közzététele
Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752
Brymec

Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752

1/4 Turn Lever Ball Valve - 15mm, 22mm & 28mm Red & Blue Handle

  • Lever handle operated isolating valves with compression ends for copper pipework
  • Full bore, bi-directional flow

Specifikáció
  • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +110 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító30750_30751_30752_Lever_Ball_Valve_15_22_28mm_Red_Blue
  • TermékcsaládVNB - Valves & Brassware
  • TermékcsoportLBV - Lever Ball Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves