Termékek közzététele
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Chrome Double Check Valve

  • Chromed brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm

Specifikáció
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • TermékcsaládVNB - Valves & Brassware
  • TermékcsoportNRV Non Return & Check Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.29
  • CSI MasterFormat 2014 névDouble-Disk Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves