Termékek közzététele
Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889
Brymec

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

  • 15 & 22mm Dual Double Check & Isolating Valve - WRAS approved
  • Plastic lever handle
Specifikáció
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Handle ABS Plastic

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító30882_30889_CobraDual_Double_Check_Isolation_Valve
  • TermékcsaládVNB - Valves & Brassware
  • TermékcsoportISO - Isolating Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves