Termékek közzététele
Polybutylene Push-Fit Double Check Valve - 15mm - 36088
Brymec

Polybutylene Push-Fit Double Check Valve - 15mm - 36088

Demountable Pushfit Double Check Valve

Quality demountable Push-Fit fittings for use with approved barrier pipe or copper tube in hot, cold or heating applications

  • 50 year manufacturers guarantee on fittings
  • Sizes available 15mm
  • WRAS approved
  • Labour savings of 40%
  • Twist and Lock push fittings
  • Visible Connection
  • Strong Stainless Grip Ring
  • Permanent anti-leak system
  • No tools required


    Specifikáció
      • Working Pressure @ Temp:

          • 10 Bar at 1°C (35°F) -  20°C (70°F)

          • 5 Bar at 65°C (150°F)

      • WRAS approved
      • ISO 9001 / 14001
      • ASTM D-1693 (IGEPAL)
      • SK ZERT (SK380-001)
      • NSF/ANSI-51
      • FDA
      • Not suitable for hot water re-circulation systems
      • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.





    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36088_Polybutylene_Push-Fit_Double_Check_Valve
    • TermékcsaládPPS - Plastic Pipework Systems
    • TermékcsoportPBP - Polybutylene Push Fit System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeDél-Korea
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 leírásCheck valves
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves