Termékek közzététele
Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385
Brymec

Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385

Compression Stop Cock

  • Available in 15 & 22mm Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
Specifikáció
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Compression Stop Cock

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Compression connection complys with EN1254-2

    Sealing rings: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36384_36385_Compression_Stop_Cock_WRAS_Approved
  • TermékcsaládVNB - Valves & Brassware
  • TermékcsoportSCK - Stop Cocks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves