Energy saving glass that provides more heat reduction and Less Reflection.
Low-reflective energy-saving glass that reduces heat entering the building by up to 50% with a special nano-ceramic layer in the laminating process. Which has the ability to cut heat waves by reducing UV rays up to 99% and reducing infrared rays by 98%, thus reducing the heat that will pass through the glass very well.
Feature
- Thinner than insulated glass but still has the same heat insulation performance as insulated glass
- Suitable for buildings with special heat insulation requirements.
- does not require a lot of light need privacy
Termék elérhetősége
| Ázsia |
|---|
Azerbajdzsán |
Banglades |
Bhután |
Brit Indiai-óceáni Terület |
Brunei Szultanátus |
Christmas Island |
Dél-Korea |
Észak-Korea |
Fülöp-szigetek |
Grúzia |
Hongkong |
India |
Indonézia |
Japán |
Kambodzsa |
Kazahsztán |
Kína |
Kirgizisztán |
Kókusz-szigetek |
Laosz |
Makaó |
Malajzia |
Maldív-szigetek |
Mianmar (Burma) |
Mongólia |
Nepál |
Örményország |
Pakisztán |
Srí Lanka |
Szingapúr |
Tádzsikisztán |
Tajvan |
Thaiföld |
Türkmenisztán |
Üzbegisztán |
Vietnam |