Termékek közzététele
Boka Series
Boka Series
Boka Series
Boka Series
Boka Series

    Boka Series

    The Boka Stainless Steel Recycling Container combines practicality and flexibility with a high-quality finish. Designed for large, high-traffic environments – malls, terminals, convention centers and sports complexes – the Boka’s combination of durability and elegance challenges expectations of what a recycling bin can be.

    • SUPERIOR DURABILITY - This stainless steel container is a long lasting, durable solution for any indoor setting
    • SUCCESSFUL DIVERSION - 360 degree stream recognition helps increase diversion rate from all angles
    • SAFETY OPTIONS AVAILABLE - Unique lid design allows container to self extinguish fire by minimizing oxygen flow
    • SIMPLIFIED SERVICING - Lockable, gas assisted hinged lids and a bag retention ring that keeps the bag secured upright

    *Minimum order quantity required for outdoor canopy option.

    Specifikáció
    • Measurements

      Capacity: 21-78 gal

      Unit Height: 30.5-39.25 in

      Unit Width: 15.75-45 in

      Unit Depth: 15.75-18 in

      Unit Weight: 20.7-83 lbs

      CANOPY LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóboka-series
    • TermékcsaládIndoor Products
    • TermékcsoportWaste & Recycling Containers
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2025-06-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 névWaste Receptacles
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Bahama-szigetek
    Belize
    Costa Rica
    Egyesült Államok
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Mexikó
    Nicaragua
    Panamaváros
    Puerto Rico