Termékek közzététele
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series

    Mezzo Series

    Harmonize your waste diversion with the Mezzo Series. Choose between a single top-hinged lid or multi-hinged lids access and various restrictive openings to increase diversion rates. The Mezzo Series is a client favorite that is sure to maximize the success of your program.

    • Easy to open hinged lid paired with patent pending ergonomic liners that rest on the side of the container provide stress-free servicing.
    • Durable steel body built with structural reinforcements.
    • Fingerprint resistant white bodies with multiple colored lids ensure a clean cosmetic look.
    • Available in double or triple streams.
    Specifikáció
    • Measurements

      Capacity: 30-45 gal

      Unit Height: 30.625 in

      Unit Width: 26.875-39.8125 in

      Unit Depth: 15 in

      Unit Weight: 39-66 lbs

      VARIOUS LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómezzo-series
    • TermékcsaládIndoor Products
    • TermékcsoportWaste & Recycling Containers
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2025-06-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 névWaste Receptacles
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Bahama-szigetek
    Belize
    Costa Rica
    Egyesült Államok
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Mexikó
    Nicaragua
    Panamaváros
    Puerto Rico