Termékek közzététele
Toronto Series | Sustainable City Series
Toronto Series | Sustainable City Series

    Toronto Series | Sustainable City Series

    Heighten the success rate of your refuse management program with the Toronto. This expanded metal container is the only one of its kind in the series. The vivid mesh-like design creates high visibility of the internal colored liners, maximizing stream recognition. Be the recycling leader in your industry by adding containers to your program that are constructed with sustainability in mind.

    • INCREASE STREAM VISIBILITY​ - Expanded metal design exposes bright colored liners making stream designation easily identifiable.​
    • SECURE AND EASY SERVICING​ - Depending on the number of streams you choose, the Toronto has separate liners with handles to aid in servicing and keep streams free from contamination. It also features a tethered lid for added security and can be ground mounted to keep it in place.​
    • CUSTOMIZE TO FIT YOUR PROGRAM​ - The Toronto is available in one or two streams with a choice between the single standard, double standard or double canopy lid to accommodate any setting.​
      Specifikáció
      • Measurements

        Capacity: 45 gal

        Unit Height: 37.5 in

        Unit Width: 23 in

        Unit Depth: 23 in

        Unit Weight: 62 lbs

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítótoronto-series-sustainable-city-series
      • TermékcsaládOutdoor Products
      • TermékcsoportWaste & Recycling Containers
      • TípusDigital Inventory (Products)
      • Megjelenés dátuma2025-06-06
      • Verziószám1
      • Magasság (hüvelyk)37.5
      • Szélesség (hüvelyk)23
      • Mélység (hüvelyk)23
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagPorral bevont acél
      • Másodlagos anyagMűanyag
      • Tervezés helyeKanada
      • Gyártás helyeKanada
      • Nettó tömeg (font)62
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
      • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
      • Uniclass 2015 leírásWaste bins
      • CSI MasterFormat 2014 kód12 46 33
      • CSI MasterFormat 2014 névWaste Receptacles
      • OmniClass szám23-21 43 23
      • OmniClass névSanitary Waste Receptacles

      Termék elérhetősége

      Észak-Amerika
      Bahama-szigetek
      Belize
      Costa Rica
      Egyesült Államok
      El Salvador
      Guatemala
      Honduras
      Jamaica
      Kanada
      Mexikó
      Nicaragua
      Panamaváros
      Puerto Rico