Termékek közzététele
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series
Outlaw Series

    Outlaw Series

    This durable, high-capacity container is perfect for any indoor environment. The Outlaw's body is made from 100% Post-Consumer Recycled Content with blow-molded construction and is on the leading edge of circular-economy sustainability with quick & efficient manufacturing, allowing us to get this future-conscious product to you exactly when you need it.

    • HIGH-CAPACITY – With a capacity of 50 gallons, you'll save time and money servicing this easy-to-maintain container.
    • ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS – With its body being made from 100% PCR, it is produced with a smaller carbon footprint, in addition to being fully recyclable at the end of life.
    • HIGH-END AESTHETIC – The Outlaw's lid adds a high-end look to your space with a brushed pewter finish and choice of mixed or full restrictive openings.
    Specifikáció
    • Measurements

      Capacity: 50 gal

      Unit Height: 30 in

      Unit Width: 20 in

      Unit Depth: 20 in

      Unit Weight: 11.95 lbs

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoutlaw-series
    • TermékcsaládIndoor Products
    • TermékcsoportWaste & Recycling Containers
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2025-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)30
    • Szélesség (hüvelyk)20
    • Mélység (hüvelyk)20
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRecycled Polyethylene
    • Másodlagos anyagABS
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    • Nettó tömeg (font)11.95
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 névWaste Receptacles
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Bahama-szigetek
    Belize
    Costa Rica
    Egyesült Államok
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Mexikó
    Nicaragua
    Panamaváros
    Puerto Rico